Kabelsteckverbinder - RC-12P1N12K061 - 1626733

Kabelsteckverbinder, gerade Kunststoff-ummantelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 4,5 mm ... 5,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1626733
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356859097
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 80.800 GRM