Connecteurs à câble - RC-07P1N12T0EM - 1626072

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 7, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1626072
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356767187
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire