Traversée face arrière - UC-17S1N12Q0AD - 1626059

La figure représente la version de produit 12 pôles

Traversée face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint torique axial, Fixation centrale, plage de diamètre de câble: 13,5 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1626059
Unité de conditionnement 12 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356876797
Poids par pièce (hors emballage) 112.750 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire