Kupplungssteckverbinder - RC-07P1N8A9024 - 1626046

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1626046
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356876810
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 63.390 GRM