RC-16P1N8AZ600 - 1625950

Aucune photo disponible

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg11, coudé, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16, Type de contact: Mâle, raccordement serti, Diamètre du câble: 8 mm ... 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1625950
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356876834
Poids par pièce (hors emballage) 142.060 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire