Connettore per apparecchi posteriore - RC-06S1NS24100 - 1625929

La figura mostra la versione a 12 poli

Connettore per apparecchi posteriore, diritto, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 6, tipo contatti: femmina, Connessione a vite, Guarnizione piatta, 4xM3, Spessore della parete min.: 2,7 mm, Spessore della parete max.: 3,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1625929
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356982658
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback