RC-1RP1NRAZ600 - 1625917

Aucune photo disponible

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg11, coudé, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+2+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 8 mm ... 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1625917
Unité de conditionnement 8 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356876896
Poids par pièce (hors emballage) 151.520 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire