RC-2RP1N12GK00 - 1625898

La figure représente la version à 12 pôles du produit avec presse-étoupe DIN standard

Traversée paroi arrière, avec raccordement fileté Pg11, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 11+PE, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint torique axial, Fixation centrale, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, plage de diamètre de câble: 7 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1625898
Unité de conditionnement 10 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356674041
Poids par pièce (hors emballage) 125.150 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire