Kupplungssteckverbinder - TU-16S1N129UD2 - 1625700

Kein Bild verfügbar

Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Bajonettverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1625700
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356730747