Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati - K-7E-M17 M9/5,0-D00/M17 F8 - 1624788

Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati, lunghezza: 5 m, colore guaina esterna: arancio RAL 2003

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
  • Semplice e sicuro: confezioni testate elettricamente al 100 % e pronte per la messa in uso
  • Con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati
  • Elevata flessibilità: sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1624788
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 225 (C-2-2017)
GTIN 4046356637312
Peso per pezzo (confezione esclusa) 978.850 GRM
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback