Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt - K-17-M17 M9/010-E01/M17 F8 - 1624784

Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, Länge: 10 m, Farbe Außenmantel: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
  • Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
  • Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1624784
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 222 (C-2-2017)
GTIN 4046356637299
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1'360.000 GRM
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback