Cavo di ricarica DC - EV-T1L2CC-DC60A-5,0M6ASBK01 - 1623633

Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 60 A / 600 V (DC), linea di design Standard, cavi: 5 m, nero, diritto, piano d'inserimento: nero, maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Cavo di ricarica in DC con connettore di ricarica del veicolo ed estremità libera per ricaricare rapidamente veicoli elettrici (EV) con presa veicolo CCS tipo 1 con corrente continua (DC), per installazione su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

I vantaggi

  • Design universale di tutti i connettori di ricarica infrastruttura e veicoli di Phoenix Contact
  • Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
  • Certificata secondo IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Dati materiali disponibili in IMDS (International Material Data System per l'industria automobilistica)
  • Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica e a inserti aggiuntivi in gomma
  • Sensori di temperatura integrati per il monitoraggio della temperature sui contatti di potenza
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1623633
Pezzi/conf. 1 Stk
Pagina catalogo Pagina 738 (C-2-2017)
GTIN 4055626274256
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5'858.000 GRM
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback