Crimpkontakt - SB-10KP003 - 1623612

Abbildung kann je nach Anschlussbereich abweichen

Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,5 mm² ... 1 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
  • Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
  • Geringe Übergangswiderstände
  • Leichte Fertigungsüberwachung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623612
Verpackungseinheit 100 Stk
Mindestbestellmenge 100 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 130 (C-2-2017)
GTIN 4055626195193
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.490 GRM