Cavo di ricarica AC - EV-T1M3C-1AC32A-10M6,0ESBK00 - 1623597

Cavo di ricarica AC con connettore di ricarica del veicolo, estremità del cavo aperta, con cappuccio di protezione, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), linea di design D-Line, cavi: 10 m, nero, diritto, IMPORTANTE: la trasmissione del segnale dipende dalla lunghezza del cavo e può essere compressa., piano d'inserimento: grigio, maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Cavo per la ricarica mobile in AC con connettore di ricarica del veicolo ed estremità libera con corrente alternata (AC) per ricaricare veicoli elettrici (EV) con presa veicolo tipo 1, per installazione su stazioni di ricarica (EVSE)

I vantaggi

  • Design universale di tutti i connettori di ricarica infrastruttura e veicoli di Phoenix Contact
  • Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
  • Certificata secondo IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica e a inserti aggiuntivi in gomma

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1623597
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4055626172026
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3'530.000 GRM
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback