Connecteur - PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET2 KO2 - 1623595

Connecteur, 6 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le jeu se compose d'un connecteur de panneau PRC à 5 pôles pour des sections de conducteurs de 1,5 mm² à 6,0 mm² et des diamètres extérieurs de conducteurs de 8 mm à 21 mm, ainsi que de deux connecteurs de panneau SUNCLIX à 1 pôle (1 raccord, 1 connecteur mâle) pour des sections de conducteurs de 2,5 mm² à 6,0 mm².

Données commerciales

Code de commande 1623595
Unité de conditionnement 1 Stk
Quantité minimum de commande 25 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626167855
Poids par pièce (hors emballage) 130.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85359000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire