Spina portafusibile - PV-C-M/F-PRO/F-1500/25-EU-SPR - 1623412

Connettore fusibili SUNCLIX, nella versione per tensione di sistema 1500 V

Connettore fusibile per la protezione di componenti e dispositivi di impianti fotovoltaici, nero, piano di inserimento SUNCLIX, 1500 V / 25 A, IP68 (24 h / 2 m)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Connettore di protezione SUNCLIX per tensione di sistema da 1500 V, corrente nominale del fusibile 25 A, versione EU, versione con distanziatore (spacer) per una migliore dissipazione del calore in caso di raggruppamento delle linee

I vantaggi

  • Design One-Piece
  • Robusto elemento di protezione di facile installazione per impiego esterno
  • Inserto fusibile di alta qualità
  • Grado di protezione: IP68 (24 h/2 m)
  • 1500 V

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1623412
Pezzi/conf. 1
GTIN 4055626142203
Numero tariffa doganale 85354000

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback