Sicherungsstecker - PV-C-M/F-PRO/F-1500/20-EU-SPR - 1623411

SUNCLIX Sicherungssteckverbinder in der Ausführung für 1500 V Systemspannung

Sicherungssteckverbinder zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen, schwarz, SUNCLIX-Steckgesicht, 1500 V / 20 A, IP68 (24 h / 2 m)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

SUNCLIX-Sicherungssteckverbinder, für 1500 V Systemspannung, 20 A Nennstrom des Sicherungseinsatzes, EU-Variante, Version mit Abstandshalter (Spacer) zur besseren Wärmeabfuhr bei Bündelung

Ihre Vorteile

  • One-Piece-Design
  • Robustes, einfach zu installierendes Sicherungselement für den Außeneinsatz
  • Hochwertiger Sicherungseinsatz
  • Schutzart: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1500 V

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623411
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626141497
Zolltarifnummer 85354000