Connecteurs à câble - HC-26P2N8A80AB - 1623284

La figure représente la version de produit avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 11,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1623284
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626273099
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire