Kupplungssteckverbinder - HC-26P1N8A90DU - 1623254

Kupplungssteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M27, Polzahl: 26, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623254
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626272900