Gerätesteckverbinder, Vorderwand - CA-19P1N12AD00 - 1623140

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfacher Anschluss dank stufenlos bis zu 310° einstellbarer Kabelabgangsrichtung
  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
  • Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen
  • Lötanschluss: bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623140
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626121802