DC-Ladekabel - EV-T2M4CC-DC60A-2,5M16ESBK00 - 1623043

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), Designlinie Standard, Kabel: 2,5 m, schwarz, gerade, Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum schnellen Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit CCS Typ 2 Fahrzeug-Inlets, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Produktion nach ISO TS 16949
  • Materialdaten im IMDS verfügbar (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente
  • Integrierte Temperatursensorik zur Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623043
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626083360
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22.220 GRM
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback