Gerätesteckverbinder, Vorderwand - RC-1RP1NRA6L00 - 1623037

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+2+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung M20 x 1,5, positionierbar durch Kontermutter

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
  • Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen
  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623037
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626118734