Sicherungsstecker - PV-C-M/F-PRO/F-1500/6-EU - 1622787

SUNCLIX Sicherungssteckverbinder in der Ausführung für 1500 V Systemspannung

Sicherungssteckverbinder zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen, schwarz, SUNCLIX-Steckgesicht, 1500 V / 6 A, IP68 (24 h / 2 m)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

SUNCLIX-Sicherungssteckverbinder, für 1500 V Systemspannung, 6 A Nennstrom des Sicherungseinsatzes, EU-Variante

Ihre Vorteile

  • One-Piece-Design
  • Robustes, einfach zu installierendes Sicherungselement für den Außeneinsatz
  • Hochwertiger Sicherungseinsatz
  • Schutzart: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1500 V

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1622787
Verpackungseinheit 8 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626069050
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 70.800 GRM
Zolltarifnummer 85354000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback