Spina portafusibile - PV-C-M/F-PRO/F-1000/25-EU - 1622158

Connettore fusibili SUNCLIX, nella versione per tensione di sistema 1000 V

Connettore fusibile per la protezione di componenti e dispositivi di impianti fotovoltaici, nero, piano di inserimento SUNCLIX, 1000 V / 25 A, IP68 (24 h / 2 m)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Connettore fusibili SUNCLIX, tensione di sistema 1000 V, corrente nominale dell'inserto fusibile 25 A, versione EU

I vantaggi

  • Design One-Piece
  • Robusto elemento di protezione di facile installazione per impiego esterno
  • Inserto fusibile di alta qualità
  • Grado di protezione: IP68 (24 h/2 m)
  • 1000 V (EN)

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1622158
Pezzi/conf. 8 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4055626130705
Peso per pezzo (confezione esclusa) 56.000 GRM
Numero tariffa doganale 85363030
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback