Sicherungsstecker - PV-C-M/F-PRO/F-1000/10-EU - 1622154

SUNCLIX Sicherungssteckverbinder, in der Ausführung für Systemspannung 1000 V

Sicherungssteckverbinder zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen, schwarz, SUNCLIX-Steckgesicht, 1000 V / 10 A, IP68 (24 h / 2 m)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

SUNCLIX-Sicherungssteckverbinder, für 1000 V Systemspannung, 10 A Nennstrom des Sicherungseinsatzes, EU-Variante

Ihre Vorteile

  • One-Piece-Design
  • Robustes, einfach zu installierendes Sicherungselement für den Außeneinsatz
  • Hochwertiger Sicherungseinsatz
  • Schutzart: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1000 V (EN)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1622154
Verpackungseinheit 8 Stk
Mindestbestellmenge 8 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626130743
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 56.000 GRM
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback