Fiche porte-fusible - PV-C-M/F-PRO/F-1500/15-EU - 1622149

Connecteur porte-fusible SUNCLIX, version pour tension système de 1 500 V

Connecteur enfichable de protection pour la sécurisation de modules et d'appareils sur des installations photovoltaïques, noir, forme d'enfichage SUNCLIX, 1500 V / 15 A, IP68 (24h / 2 m)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Connecteur porte-fusible, pour tension système de 1 500 V, tension nominale de la cartouche de fusible 15 A, variante EU

Avantages

  • Conception mono-pièce
  • Élément de protection robuste et facile à installer destiné à une utilisation en extérieur
  • Cartouche fusible de qualité supérieure
  • Indice de protection : IP68 (24 h/2 m)
  • 1500 V

Données commerciales

Code de commande 1622149
Unité de conditionnement 8 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626130774
Poids par pièce (hors emballage) 70.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85354000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire