Connecteur - PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET K02 - 1622077

Jeu de raccordement d'ondulateurs composé de 1 connecteur de panneau AC de la série PRC et 4 connecteurs de panneau DC « SUNCLIX » (2 paires)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le jeu se compose d'un connecteur de panneau PRC à 5 pôles pour des sections de conducteurs de 1,5 mm² à 6,0 mm² et des diamètres extérieurs de conducteurs de 8 mm à 21 mm, ainsi que de quatre connecteurs de panneau SUNCLIX à 1 pôle (2 raccords, 2 connecteurs mâles) pour des sections de conducteurs de 2,5 mm² à 6,0 mm².

Données commerciales

Code de commande 1622077
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626041124
Numéro du tarif douanier 85359000

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire