Gerätesteckverbinder, Vorderwand - CA-12P2N8AAD00 - 1621739

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante mit Kontaktkammer Nummerierung Standard und Lötkontakten

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfacher Anschluss dank stufenlos bis zu 310° einstellbarer Kabelabgangsrichtung
  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
  • Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen
  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1621739
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626000558
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 111.110 GRM