Kupplungssteckverbinder - CA-000000090DN - 1621410

Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1621410
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356919357