Gerätesteckverbinder, Vorderwand - CA-17S2NA22S00 - 1621363

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante mit Kontaktkammer Nummerierung Standard

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Einlötanschluss, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1621363
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356914826