Traversée face arrière - RC-06S1N12Q0AX - 1621210

Traversée face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint torique axial, Fixation centrale, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, Diamètre du câble: 5,5 mm ... 6,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1621210
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356896306
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire