Gerätesteckverbinder, Vorderwand - ST-3EP1N8AA500S - 1620444

Abbildung zeigt 4-polige Variante mit Buchsen

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfacher Anschluss dank stufenlos bis zu 310° einstellbarer Kabelabgangsrichtung
  • Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1620444
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 144 (C-2-2017)
GTIN 4046356828482
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 83.400 GRM