Gerätesteckverbinder, Vorderwand - ST-08S1N8AA400S - 1620440

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 8, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø2,7, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfacher Anschluss dank stufenlos bis zu 310° einstellbarer Kabelabgangsrichtung
  • Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1620440
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 68 (C-2-2017)
GTIN 4046356828284
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 44.440 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback