Connettore per apparecchi anteriore - ST-3ES1N8AA400S - 1620428

Connettore per apparecchi anteriore, angolato, orientabile, Bloccaggio SPEEDCON, M17, numero poli: 3+PE, tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, O-ring assiale, 4x Ø2,7, schermata: sì, misura flangia: 25,75 mm x 25,75 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione semplice grazie alla direzione di uscita cavo regolabile fino a 310°, senza livelli
  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
  • Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1620428
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 144 (C-2-2017)
GTIN 4046356828154
Peso per pezzo (confezione esclusa) 83.100 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback