Kabelsteckverbinder - CA-12M2N8A8502 - 1619626

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 4 mm ... 6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
  • Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1619626
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 103 (C-2-2017)
GTIN 4046356822527
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11.110 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback