Connettore per cavi - CA-09S1N1280DNS - 1619597

La figura mostra la versione a 6 poli

Connettore per cavo, diritto, schermati: sì, Bloccaggio SPEEDCON, M23, N. poli: 8+1, tipo contatti: femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
  • Connettore per confezionamento flessibile in campo
  • Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali
  • Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON
  • Connessione a saldare: tecnologia di connessione collaudata per vari cavetti
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1619597
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 76 (C-2-2017)
GTIN 4046356822770
Peso per pezzo (confezione esclusa) 96.900 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback