Kabelsteckverbinder - CA-16P1N12T0DNS - 1619433

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gewinkelt, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse
  • Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung
  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
  • Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen
  • Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Lötanschluss: bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1619433
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356824149
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 202.100 GRM