Kabelsteckverbinder - ST-08S1N8A8003 - 1619003

Die Abbildung zeigt die 17-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M17, Polzahl: 8, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 8 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
  • Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen
  • Umspritzte Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1619003
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 65 (C-2-2017)
GTIN 4046356813914
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 44.440 GRM