Connecteurs à câble - ST-17S1G8A8K12S - 1618513

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 5,5 mm, Couleur de l'élément isolant : vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1618513
Unité de conditionnement 30 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356791502
Poids par pièce (hors emballage) 35.800 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire