Kupplungssteckverbinder - ST-17P1G8A9K02S - 1618472

Die Abbildung zeigt die 8-polige Produktvariante mit schwarzem Isolierkörper

Kupplungssteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm ... 5,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Reduzierte Baugröße: Ideal für kompakte Geräte
  • Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
  • Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1618472
Verpackungseinheit 30 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356791519
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 36.220 GRM