Исполнение передней части стенки - RC-07P1N8AB2FZ - 1618466

Исполнение передней части стенки, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 7, тип контактов: Штифт, Обжим, Радиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø2,7, Толщина стенок, мин.: 3 мм, Толщина стенок, макс.: 7 мм

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1618466
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356621663
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 67.540 GRM