Connecteur d'appareil face avant - ST-8EP1N8AAE00S - 1618133

La figure représente la version de produit 4 pôles (3+PE)

Connecteur d'appareil face avant, coudé rotatif, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 5+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 25 mm x 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1618133
Unité de conditionnement 16 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356580977
Poids par pièce (hors emballage) 63.860 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire