Kabelsteckverbinder - SF-5ES1N8A80WW - 1618081

Kabelsteckverbinder, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 14 mm, inklusive Kontakte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1618081
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356645805
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 135.400 GRM