Traversée de paroi - ST-08P1N8ACK05S - 1617933

Traversée de paroi, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 8, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint plat, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 25,75 mm x 25,75 mm, plage de diamètre de câble: 11 mm ... 12,7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1617933
Unité de conditionnement 30 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 167 (NTK-2012)
GTIN 4046356708913
Poids par pièce (hors emballage) 111.110 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire