Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-06S1N124Z00 - 1617354

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, O-Ring radial, 4xM2,5, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1617354
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356943420