Connecteurs à câble - RC-12S2N8AT0EJ - 1617225

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1617225
Unité de conditionnement 8 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356529556
Poids par pièce (hors emballage) 137.380 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire