Kabelsteckverbinder - RF-12F2N1280DU - 1615816

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante mit Kontaktkammer Nummerierung Standard

Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 13,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1615816
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356601658
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 99.400 GRM