Kabelsteckverbinder - RC-06S1N1280EJ - 1615781

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6,5 mm ... 7,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1615781
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356669238
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 75.540 GRM