Connecteur d'appareil face avant - HC-26P1N322300 - 1615309

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint plat, 4x Ø 3,2, blindé: oui

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1615309
Unité de conditionnement 12 Stk
Quantité minimum de commande 12 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356439589
Poids par pièce (hors emballage) 45.490 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire