Kabelsteckverbinder - UC-17S1N8A80AA - 1615112

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7 mm ... 8,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1615112
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356409292
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 87.900 GRM